Il modulo legge la posizione dei selettori rotanti solo durante l'accensione, quindi le modifiche della posizione dei selettori durante il funzionamento non avranno effetto fino alla successiva inizializzazione del modulo.
L'indirizzo IP del modulo CI521-MODTCP può essere impostato con il tool "ABB IP Configuration Tool".
⮫ «Configurazione delle impostazioni IP con lo strumento di configurazione IP»
Se l'ultimo byte dell'IP è impostato su 0, verrà utilizzato il selettore di indirizzo.
La posizione 255 del selettore di indirizzo è mappata sull'IP fisso 192.168.0.254 indipendentemente dalle altre impostazioni memorizzate. Si tratta di un backup per consentire al modulo di ottenere sempre un indirizzo IP valido e può essere configurato da "ABB IP Configuration Tool".
La posizione 0 del selettore di indirizzo è mappata sull'ultimo byte uguale a 1 e il DHCP è abilitato.
L'impostazione di fabbrica per l'IP è 192.168.0.x (l'ultimo byte è il selettore dell'indirizzo).